EO-G/UT/SH/LED/GN
-
Prise de courant
0804054
Prise de courant, avec protection étendue contre les contacts / obturateur, témoin lumineux, Modèle d'enfichage de type G, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: vert, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 13 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: BS 1363-2, CEI 60884-1, Code du pays: Grande-Bretagne
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | L'intensité nominale indiquée ne s'applique pas aux variantes de fusibles. Pour ces dernières, le courant est déterminé par le fusible utilisé. |
| Type de produit | Prise de courant |
| Identifiant pays | Grande-Bretagne |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Gabarit | A3 |
| B3 | |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Int. nom. | 13 A |
| Tension nominale | 250 V AC (50 Hz) |
| Affichage d'état | oui |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Profondeur | 60 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 60,8 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 68,3 mm |
| Diamètre de perçage | 4,4 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau isolant | PA |
| Matériau de contact | CuZn38 |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Type de connecteur | Modèle d'enfichage de type G |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
| Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
| Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 3,12g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 30g |
| Durée des chocs | 18 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -45 °C ... 70 °C (plage de température de fonctionnement max. y compris auto-échauffement, voir courbe de déclassement) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -45 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Résistance à l'humidité | 95 % ... 48 h |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | BS 1363-2 |
| CEI 60884-1 | |
| Type de montage | pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct |
| Référence | 0804054 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Product key | BE7617 |
| GTIN | 4055626225937 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 87,08 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 76,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1d0de1af-7f89-49d5-beff-ac58b7bc8fef |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,581 kg CO2e |
Produits compatibles
-
UC-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0827464
-
EO-SI-FRAME - Plaque d'adaptation 0804522
-
SI-M1A - Cadre de montage 1404493
-
SI-M1B - Cadre de montage 1404494
-
SI-M1A-GL - Cadre de montage 1407592
-
SI-M1B-GL - Cadre de montage 1407593
-
SI-M1A-ML - Cadre de montage 1407588
-
SI-M1B-ML - Cadre de montage 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Cadre de montage 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Cadre de montage 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg