The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

EO-CF/UT/LED - Prise de courant
0804026

Prise de courant, avec voyant, Modèle d'enfichage de type CF, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: VDE 0620-1, CEI 60884-1, Code du pays: Allemagne

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles