EO-AB/PT/15 - Prise de courant
0804165

Prise de courant, Modèle d'enfichage de type AB 15A, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, tension nominale: 125 V AC (60 Hz), intensité nominale: 15 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: UL 508, CEI 60884-1, Code du pays: Etats-Unis

Informations détaillées concernant le produit