Connecteur d'essai, configurable, avec poignée tournante, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris
Prises de test pour la technologie de protection et le système de contrôle
FAME est une prise de test modulaire et innovante pour toutes les tâches de mesure et de test en matière de protection pour les installations moyenne et haute tension. Les prises de test réunissent des opérations complexes de commutation dans un seul bloc compact et peu encombrant pour les contrôles de fonctionnement des convertisseurs de courant et de tension, des contacts de signalisation et de déclenchement. Effectuez les opérations de test manuelles de façon automatisée, sécurisée et rapide.
Connecteur d'essai, configurable librement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris
Connecteur d'essai, configurable, avec poignée tournante, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris
Connecteur d'essai, configurable librement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris
Connecteur d'essai, configurable librement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris
Fiche de test, configurable, avec poignée tournante, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement par cosse, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris
Fiche de test, configurable librement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement par cosse, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris
Connecteur d'essai, configurable, avec poignée tournante, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris
Connecteur d'essai, configurable librement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris
Connecteur d'essai, configurable librement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris
Configurateur FAME
Configurateur pour les prises de test modulaires FAME
Configurez vos prises de test FAME individuelles pour tester rapidement et facilement le fonctionnement des convertisseurs de courant et de tension ainsi que des contacts de déclenchement et de signalisation.
Avantages
- Simplicité et gain de temps grâce au regroupement fonctionnel des opérations de commutation
- Sécurité maximale grâce au court-circuit capacitif et automatique du convertisseur
- Économies grâce à la structure modulaire adaptée et à l'utilisation d'accessoires standard
- Gain de place grâce aux embases pour prises de test compactes et aux alvéoles pour fiches test décalées
- Flexibilité grâce au choix entre montage mural et montage sur rail DIN pour les accessoires standard du système CLIPLINE complete
- Sécurité de l'utilisateur grâce à la protection intégrée contre les contacts
- Visibilité grâce aux grandes surfaces de repérage et aux états de commutation univoques
Nouveaux produits
FAME LPIT
Prise de test enfichable pour capteurs de petits signaux
FAME LPIT permet de tester les capteurs de signaux faibles dans les dispositifs de commutation HT et MT. L'embase pour prise de test offre un accès complet aux huit contacts de signalisation de l'interface RJ45 du dispositif de protection, ce qui permet de mesurer non seulement le courant, la tension et la fréquence, mais aussi la qualité du réseau.
Caractéristiques principales
- Fiche de test MT/HT : injection de signal séparée côté secondaire via RJ45
- Testable selon la norme CEI 61869-10
- Embase pour prise de test : entrées de capteur U/I séparées
- Raccordement du conducteur : RJ45
- Embase pour prise de test HT : raccordements du capteur U/I câblés
- Raccordement du conducteur : rigide/flexible : 0,2 mm² ... 4 mm²
Avantages
- Accès complet aux huit signaux du capteur (basé sur RJ45)
- Pas de câblage supplémentaire du blindage grâce au boîtier en métal moulé sous pression avec contact de blindage séparé
- Pas de temps de câblage spécifique au test nécessaire
- Création rapide et reproductible de scénarios de test pour le contrôle de plusieurs lignes
- Sécurité élevée grâce à la fermeture des portes de l'armoire pendant le contrôle des relais
Prises de test FAME À chaque tâche sa solution
Les dispositifs de commutation et interfaces qui doivent être contrôlés régulièrement sont de plus en plus nombreux. Pour réaliser ce processus fastidieux supplémentaire sans aucun impact en matière de coûts et de temps, il existe désormais les prises de test FAME. Les prises de test regroupent de manière fonctionnelle des opérations de commutation complexes.
Prise de test FAME 3 RACK
FAME 3 RACK, la prise de test sans connecteur de service regroupe les opérations complexes de commutation pour les contrôles du fonctionnement des transformateurs de courant et des convertisseurs de tension, des contacts de déclenchement et de signalisation dans le même bloc compact et peu encombrant. Pour ce faire, les points de commutation peuvent être définis au préalable dans l'embase pour prise de test modulaire. Le système fonctionne selon le principe des contacts NF. Aucun connecteur de service n'est nécessaire. FAME 3 RACK possède un raccordement à cosse à œillet avec des vis imperdables à l'intérieur de l'armoire électrique. Pour le montage, le système peut être fixé dans une découpe murale ou dans un rack 19". Grâce à la modularité du système FAME 3 Rack, il est possible de configurer des embases pour prises de test avec deux à quatre unités rackables et des nombres de pôles différents. Le système est disponible avec un connecteur à poignée rotative avec des positions de verrouillage définies. Des variantes avec un contact auxiliaire (AUX) sont disponibles pour une détection d'état supplémentaire.
Prise de test FAME 3 SL
Prise de test FAME 3 SL
FAME 3 SL est une variante compacte du système FAME 3. Pour ce faire, FAME 3 SL regroupe des opérations complexes de commutation pour les contrôles du fonctionnement des convertisseurs de courant et de tension, des contacts de déclenchement et de signalisation, dans des blocs individuels de couleurs différentes et peu encombrants. Le fonctionnement des systèmes est largement identique. Pour le reste, ils ne se distinguent que par le montage de l'embase pour prise de test et par la manipulation de la fiche de test.
Prise de test FAME 3
FAME 3, la prise de test sans connecteur de service, regroupe les opérations complexes de couplage pour contrôles fonctionnels des convertisseurs de courant et de tension, des contacts de déclenchement et de signalisation dans un seul bloc compact et peu encombrant. Le système fonctionne selon le principe des contacts NF. La fonction de court-circuitage automatique du convertisseur est assurée par des ponts enfichables dans l'embase pour prise de test. FAME 3 possède un raccordement à cosse à œillet à l'intérieur de l'armoire électrique. Pour le montage, le système peut être fixé dans une découpe murale. Le système est disponible au choix avec un connecteur standard, un connecteur compact ou un connecteur à poignée rotative avec des positions de verrouillage définies. Des variantes avec un contact auxiliaire (AUX) sont disponibles pour une détection d'état supplémentaire.
Prise de test FAME 2
FAME 2, la prise de test sans connecteur de service, regroupe les opérations complexes de couplage pour contrôles fonctionnels des convertisseurs de courant et de tension, des contacts de déclenchement et de signalisation dans un seul bloc compact et peu encombrant. Pour cela, les points de commutation sont configurés au préalable par la longueur des languettes de contact dans le connecteur mâle. Le système fonctionne selon le principe des contacts NF. La fonction de court-circuitage automatique est assurée avec des ponts enfichables dans la fiche de test. Comme FAME 1, le système est disponible en version à visser et en version Push-in. Pour le montage, le système peut être fixé dans une découpe murale ou, grâce à des embases pour prise de test spéciales, sur un rail DIN. FAME 2 est disponible au choix avec un connecteur standard ou avec un connecteur à poignée rotative avec des positions de verrouillage définies. Des variantes avec un contact auxiliaire (AUX) sont disponibles pour une détection d'état supplémentaire.
Prise de test FAME 1
FAME 1 regroupe les opérations complexes de couplage pour contrôles fonctionnels des convertisseurs de courant et de tension, des contacts de déclenchement et de signalisation dans des blocs individuels compacts et peu encombrants. Le système fonctionne selon le principe de coupure par contact à fermeture. En fonctionnement normal, un connecteur de service est nécessaire. La fonction de court-circuitage automatique du convertisseur est assurée par des ponts enfichables dans l'embase pour prise de test. Le système est équipé à l'intérieur de l'armoire électrique de raccordements vissés ou Push-in. Pour le montage, l'embase pour prise de test est tout simplement vissée dans une découpe murale. Le système est disponible au choix avec un connecteur standard ou un connecteur compact. Des variantes avec un contact auxiliaire (AUX) sont disponibles pour une détection d'état supplémentaire.
Brochure de produits Prises de test
Téléchargements
Vous souhaitez recevoir de la documentation imprimée sur nos prises de test ? Vous trouverez ci-dessous la brochure de produits sur les prises de test. Vous trouverez ici un aperçu des différentes prises de test ainsi qu'une sélection de blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure.
Présentation des prises de test FAME
Présentation des prises de test FAME