Prises de test pour la technologie de protection et le système de contrôle

Prises de test pour la technologie de protection et le système de contrôle

FAME est une prise de test modulaire et innovante pour toutes les tâches de mesure et de test en matière de protection pour les installations moyenne et haute tension. Les prises de test réunissent des opérations complexes de commutation dans un seul bloc compact et peu encombrant pour les contrôles de fonctionnement des convertisseurs de courant et de tension, des contacts de signalisation et de déclenchement. Effectuez les opérations de test manuelles de façon automatisée, sécurisée et rapide.

Go to Product Detail Page for item 3069423
UTRE 6-2/A7 - Embase pour prise de test
UTRE 6-2/A7 - Embase pour prise de test
3069423

Embase pour prise de test, Détrompage de type A7 selon la norme allemande VDE, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, type de montage: Montage sur rail DIN, NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Configurateur FAME

Configurateur FAME

Configurateur pour les prises de test modulaires FAME

Configurez vos prises de test FAME individuelles pour tester rapidement et facilement le fonctionnement des convertisseurs de courant et de tension ainsi que des contacts de déclenchement et de signalisation.

Nouveaux produits

Fiche de test et bornier de test de la prise de test FAME LPIT

FAME LPIT

Prise de test enfichable pour capteurs de petits signaux

FAME LPIT permet de tester les capteurs de signaux faibles dans les dispositifs de commutation HT et MT. L'embase pour prise de test offre un accès complet aux huit contacts de signalisation de l'interface RJ45 du dispositif de protection, ce qui permet de mesurer non seulement le courant, la tension et la fréquence, mais aussi la qualité du réseau.

Caractéristiques principales

  • Fiche de test MT/HT : injection de signal séparée côté secondaire via RJ45
  • Testable selon la norme CEI 61869-10
  • Embase pour prise de test : entrées de capteur U/I séparées
  • Raccordement du conducteur : RJ45
  • Embase pour prise de test HT : raccordements du capteur U/I câblés
  • Raccordement du conducteur : rigide/flexible : 0,2 mm² ... 4 mm²

Avantages

  • Accès complet aux huit signaux du capteur (basé sur RJ45)
  • Pas de câblage supplémentaire du blindage grâce au boîtier en métal moulé sous pression avec contact de blindage séparé
  • Pas de temps de câblage spécifique au test nécessaire
  • Création rapide et reproductible de scénarios de test pour le contrôle de plusieurs lignes
  • Sécurité élevée grâce à la fermeture des portes de l'armoire pendant le contrôle des relais

Prises de test FAME Séquences de test complexes. Enfichage en toute simplicité.

FAME transforme les procédures de test complexes en une opération de connexion standardisée et sécurisée. L'embase pour prise de test fixe est reliée aux circuits de courant, de tension et de signalisation pertinents de l'installation. L'insertion de la fiche de test établit automatiquement et dans le bon ordre les états de commutation nécessaires au test. Les appareils de contrôle peuvent ainsi être raccordés rapidement, en toute sécurité et de manière reproductible, sans avoir à intervenir sur le câblage existant de l'installation. Cela réduit la charge de travail liée aux tests, renforce la sécurité de fonctionnement et minimise le risque d'erreurs de manipulation.

FAME LPIT Prise de test pour capteurs de petits signaux

FAME LPIT a été spécialement développé pour le test des transformateurs de mesure à faible puissance (LPIT) modernes dans les dispositifs de commutation moyenne et haute tension. Le système permet un accès sécurisé à tous les signaux de capteurs pertinents, sans avoir à intervenir sur le câblage de l'installation. FAME LPIT accompagne ainsi la transition vers des réseaux électriques numérisés et des systèmes de protection intelligents.

Caractéristiques particulières

  • Spécialement développé pour les capteurs LPIT et la technologie de protection numérique
  • Accès à tous les contacts de signalisation RJ45 de l'interface des appareils de protection
  • Boîtier métallique robuste et blindé électromagnétiquement
  • Idéal pour les applications moyenne et haute tension
  • Analyse des données du réseau et de la qualité du réseau prise en charge

FAME 3 RACK Flexibilité maximale pour les armoires électriques 19"

Le FAME 3 RACK a été développé pour une utilisation dans des dispositifs de commutation 19" et offre une densité d'intégration particulièrement élevée tout en garantissant un câblage aisé. Sa forme de construction modulaire permet de réaliser des tâches de test complexes à l'aide d'une seule fiche de test pour différentes applications.

Caractéristiques particulières

  • Spécialement conçu pour une installation dans des racks 19"
  • Jusqu'à 25 pôles par embase pour prise de test
  • Séquence de commutation configurable directement dans l'embase pour prise de test
  • Fiche de test à poignée rotative avec positions d'enclenchement définies
  • Contact d'état disponible en option pour la surveillance à distance
  • Variantes avec alimentation des conducteurs d'un seul côté ou des deux côtés
Prise de test FAME 3 SL

FAME 3 SL La solution compacte pour les tâches de test standardisées

FAME 3 SL offre les avantages de la gamme FAME 3 dans une forme de construction particulièrement compacte. Cette prise de test compacte est idéale pour les applications présentant des exigences de test bien définies, où un nombre réduit de pôles et un encombrement minimal sont prioritaires.

Caractéristiques particulières

  • Forme de construction particulièrement compacte
  • Disponible en version 4 ou 6 pôles
  • Aucun connecteur de service nécessaire
  • Connecteur compact à encliquetage pour une utilisation en toute sécurité
  • Idéal en cas d'espace de montage limité

FAME 3 La norme polyvalente pour les essais de protection

FAME 3 est la solution universelle pour les tâches de contrôle et de maintenance dans les installations de commutation moyenne et haute tension. Le système allie une grande flexibilité à une utilisation intuitive et convient à une multitude d'applications de transformateurs de courant et de tension.

Caractéristiques particulières

  • Prise de test à usage universel pour les essais de relais de protection
  • Conception modulaire de 4 à 20 pôles
  • Court-circuit automatique des transformateurs dans l'embase pour prise de test
  • Connecteurs à poignée rotative ou compacts disponibles
  • Configurable en ligne pour des applications personnalisées

FAME 2 Flexibilité maximale grâce à la fiche de test configurable

FAME 2 se distingue par sa logique de commutation unique. La séquence de test complète est reproduite via une fiche de test configurable individuellement. Cela permet de réaliser des séquences de commutation complexes à l'aide d'une seule embase pour prise de test.

Caractéristiques particulières

  • La séquence de commutation est définie via la fiche de test
  • Mise en contact différée grâce à des longueurs de contact différentes
  • Jusqu'à 25 pôles réalisables
  • Montage possible dans la porte de l'armoire électrique ou sur un rail DIN
  • Particulièrement adaptée aux circuits de test personnalisés

FAME 1 Avec connecteur de service

FAME 1 est la prise de test FAME d'origine et se distingue fondamentalement de toutes les autres variantes par son principe de fermeture. En fonctionnement normal, un connecteur de service est utilisé, ce qui rend la prise de test particulièrement adaptée aux concepts traditionnels de test de protection.

Caractéristiques particulières

  • Seul système FAME doté d'un connecteur de service
  • Principe de contact à fermeture (N/O) au lieu du principe de contact à ouverture
  • Court-circuit automatique des transformateurs dans l'embase pour prise de test
  • Connecteurs compacts et standard disponibles
  • Solution éprouvée pour les applications de protection classiques
Brochure de produits Prises de test et blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure

Brochure de produits Prises de test

Téléchargements

Vous souhaitez recevoir de la documentation imprimée sur nos prises de test ? Vous trouverez ci-dessous la brochure de produits sur les prises de test. Vous trouverez ici un aperçu des différentes prises de test ainsi qu'une sélection de blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure.