CHARX T2HBI12-3AC32DC250-WH1 - Prise de raccordement côté véhicule
1739878

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Prise de raccordement côté véhicule, jusqu'à 500 A dans Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, prêts au montage, avec extrémité de câble confectionnée, Fils individuels, longueur: 2 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, avec connecteur mâle HVA 630 (AC) et cosse M8 à bride de raccordement étroite (DC) pour le montage ultérieur de presse-étoupes, avec feuille de cuivre électriquement conductrice comme raccord de blindage, pour améliorer la surface de contact et réduire la tresse de blindage, gaine annelée fixée avec du ruban (d'un côté) pour augmenter la résistance à l'abrasion, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CEI 62196-2, CEI 62196-3, Un capuchon de protection est fourni pour les contacts DC et AC de la prise côté véhicule.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Économie de temps et de coûts grâce à une solution prête à installer
Puissance de charge, longueur et repérage des câbles, et tension d'actionneur personnalisés selon vos exigences
High Power Charging avec jusqu'à 700 kW en Boost Mode
Sécurité grâce à une mesure précise de la température et à un IP élevé
Taille homogène, peu encombrante de l'espace de montage et des points de vissage de toutes les prises côté véhicule de Phoenix Contact
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Verrouillage intégré pendant la charge
Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage