Prise de charge pour infrastructure destinée à une recharge en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge pour infrastructure de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
CHARX T2M3SO12-4P-4
-
Prise côté infrastructure
1822665
CHARX connect modular, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), CEI 62196-2
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Prise côté infrastructure |
Gamme de produits | CHARX connect modular |
Application | pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) |
compatible avec les connecteurs de charge côté infrastructure | |
Design (Prise côté infrastructure) | Rectangulaire |
Design (Cache de protection) | rond |
Norme de charge | Type 2 |
Mode charge | Mode 3, cas B |
Variantes spécifiques au client | Sur demande |
Puissance et courant de charge (AC charging (3-phase)) | |
Type de courant de charge | AC triphasé |
Courant de charge | max. 32 A AC (Triphasé) |
Puissance de charge | max. 26,6 kW (Triphasé) |
Classe de puissance de charge | max. 22 kW (32 A, triphasé) |
Tension de référence | 480 V |
Indications relatives au contact (Leistungskontakte) | |
Remarque concernant la connectique | Raccordement par contact mâle |
Nombre | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Tension de référence | 480 V AC |
Courant de référence | max. 32 A (La prise côté infrastructure est conçue pour une charge monophasée ou triphasée avec des courants de charge jusqu'à 32 A.) |
Indications relatives au contact (Signalkontakte) | |
Remarque concernant la connectique | Raccordement par contact mâle |
Nature de la transmission de signaux | Impulsions modulées |
Nombre | 2 (CP, PP) |
Tension de référence | 30 V AC |
Courant de référence | 2 A |
Actionneur de verrouillage | |
Actionneur de verrouillage | 12 V, à 4 pôles |
Position côté droit | |
Plage de tension d'alimentation possible du moteur | 9 V ... 16 V |
Tension maximale de détection du verrouillage | 30 V |
Courant du moteur typique au moment du verrouillage | 0,2 A |
Courant inverse du moteur | max. 1 A |
Durée de connexion max. avec courant inverse | 1000 ms |
Durée d'ajustement recommandée | 600 ms |
Temps de pause après une course d'entrée ou de sortie | 3 s |
Durée de vie en service des cycles d'enfichage | > 10000 cycles |
Détection de verrouillage | disponible |
Déverrouillage de secours mécanique | disponible |
Longueur du câble | 0,5 m |
Structure de câble | 4 x 0,5 mm² |
Prise côté infrastructure | |
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 91,71 mm |
Profondeur | 87,95 mm (avec cache de protection arrière enfiché pour le dispositif anti-traction et la protection contre les contacts, compris dans la fourniture et déjà monté) |
73,35 mm (sans cache de protection enfiché à l'arrière pour le dispositif anti-traction et la protection contre les contacts, pour l'outil de retrait voir Accessoires) | |
54 mm (sans actionneur de verrouillage ni capuchon de protection enfiché par l'arrière pour le dispositif anti-traction et la protection contre les contacts, voir les accessoires pour l'outil de retrait) | |
Cotes de perçage | |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 60 mm |
Dessin coté |
|
Épaisseur max de la paroi | max. 50,00 mm (Montage sur paroi arrière, valeur normative maximale pour les connecteurs de charge d'infrastructure) |
max. 28,00 mm (Montage face arrière, valeur normative maximale pour connecteur de charge côté infrastructure, en cas d'utilisation du capot de protection 1405217) |
Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
Matériau (Boîtier) | Plastique |
Matériau (Surface des contacts) | Argent |
Type de câble | sans fils individuels |
Fils uniques AC et communication disponibles séparément, voir les accessoires | |
Fils individuels actionneur de verrouillage | |
Longueur du câble | 0,5 m |
Structure de câble | 4 x 0,5 mm² |
Fil, matériau | PVC |
Fil, coloris | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Diamètre extérieur du câble | 1,60 mm ±0,20 mm |
Résistance de la ligne | ≤ 37,1 Ω/m |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 10000 |
Force d'enfichage | < 100 N |
Force de retrait | < 100 N |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Prise côté infrastructure) | IP44 (enfiché) |
Indice de protection (Capot de protection) | IP54 (voir accessoires) |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 62196-2 |
Type de montage Prise côté infrastructure | Montage sur la paroi arrière (Inclinaison possible à l'avant de 0 à 90 °) |
Type de montage Capot de protection | Montage sur la paroi arrière (disponible séparément) |
Diamètre perçage de fixation | 7,00 mm (ø) |
Vis de fixation | Filetage M5 |
Vis fournies | aucun |
Référence | 1822665 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | XWBADC |
GTIN | 4067923456402 |
Poids par pièce (hors emballage) | 416 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737273
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737283
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737287
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737447
-
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1737286
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-4-0.5 - Contact 1762212
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-6.2-6.0 - Contact 1762209
-
EV-T2SOC-B - Capot de protection 1164293
-
EV-T2SOCR-B - Capot de protection 1347421
-
EV-T2SOC-P - Capot de protection 1164297
-
EV-T2SOCR-PC - Capot de protection 1347426
-
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Outil de démontage 1737467
-
EV-LABEL-C-SO - Autocollant 1315521
-
CHARX SEC-1000 - Automate de charge AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Automate de charge AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Automate de charge AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Automate de charge AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Automate de charge AC 1138965
Avantages
Système personnalisable – disponible désormais aussi avec une position variable de l'actionneur
Montage facile – possible désormais aussi directement sur le circuit imprimé ou, de manière classique, au moyen de câbles de raccordement enfichables
Résistance aux forces transversales et étanchéité à l'eau et à la saleté grâce aux contacts surmoulés
Compatibles avec tous les capots de protection et les obturateurs de la gamme CHARX contact modular
Étanchéité à l'eau et à la saleté grâce à des contacts entièrement surmoulés
Gain de place pouvant atteindre 38 % par rapport à la génération précédente
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg