The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

HC-M-KV-T-M25 - Presse-étoupe
1646191

Raccordement vissé métallique avec protection antiflexion et dispositif antitraction, longueur du filetage : 7 mm, plage d'étanchéité du câble : 10 - 19 mm, capacité de serrage : 14 - 21 mm, SW 30, raccordement vissé : M25

Informations détaillées concernant le produit