SACC-BP-M-M12-THR PP
-
Presse-étoupe de boîtier
1027661
Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12-Verrouillage extérieur Push-Pull, Brasage THR et soudage à la vague, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Système de verrouillage M12 PUSH-PULL compatible avec tous les fabricants pour une disponibilité élevée
Câblage simple et rapide des appareils et installations dans les zones difficiles d'accès
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
Montage flexible sur circuit imprimé : connecteurs en deux pièces pour le soudage à la vague et THR