PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology est l'écosystème destiné à l'automatisation industrielle, constitué d'un matériel ouvert, de logiciels modulaires d'ingénierie, d'une communauté mondiale et d'un marketplace logiciel.

Go to Product Detail Page for item 1020304
AXC F IL ADAPT - Module d'extension API
AXC F IL ADAPT - Module d'extension API
1020304

PLCnext Control Extension, Module d'extension API, Juxtaposition à droite, Module adaptateur, Module d'extension; interface: Bus local INTERBUS (maître): 1; Nombre de données de processus: 4096 Bit; indice de protection: IP20; Eléments fournis: Module d'embase de bus et connecteur Inline compris; Automate pris en charge: AXC F 1152, AXC F 1252, AXC F 2152; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403115
AXC F XT ETH 1TX - Module d'extension API
AXC F XT ETH 1TX - Module d'extension API
2403115

PLCnext Control Extension, Module d'extension API, Juxtaposition à gauche, Interface Ethernet; interface: Ethernet: 1; Vitesse de transmission: 10/100/1000 Mbit/s; indice de protection: IP20; Eléments fournis: incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F; Automate pris en charge: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1091657
AXC F XT PB - Module d'extension API
AXC F XT PB - Module d'extension API
1091657

PLCnext Control Extension, Module d'extension API, Juxtaposition à gauche, Maître PROFIBUS; interface: PROFIBUS DP V0 / V1: 1; Nombre de données de processus: 488 Octet; Vitesse de transmission: 12 Mbit/s; indice de protection: IP20; Eléments fournis: incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F; Automate pris en charge: AXC F 2152, AXC F 3152; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1139999
AXC F XT EXP - Module d'extension API
AXC F XT EXP - Module d'extension API
1139999

PLCnext Control Extension, Module d'extension API, Juxtaposition à gauche, Switch PCIe; interface: Switch PCIe-V2: 3; Vitesse de transmission: 4 Gbit/s; indice de protection: IP20; Eléments fournis: incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F; Automate pris en charge: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1051328
RFC 4072S - Commande de sécurité
RFC 4072S - Commande de sécurité
1051328

Commande de sécurité (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processeur: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Standard).

Go to Product Detail Page for item 1839159
BPC 9202S - Commande de sécurité
BPC 9202S - Commande de sécurité
1839159

Commande de sécurité (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processeur: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard); Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Logo PLCnext Technology

PLCnext Technology connecte les mondes de l'informatique et de l'OT Adaptez votre application à l'IIoT et à l'Industrie 4.0

La digitalisation et la mondialisation posent de nouvelles exigences à l'automatisation industrielle. Une conception précise du système d'automatisation ouvert est tout aussi importante qu'une extension flexible et modulaire. Outre la programmation standard des systèmes API selon la norme CEI 61131-3, la programmation parallèle et la combinaison de langages de programmation tels que C/C++, C# ou MATLAB® Simulink® en temps réel sont également possibles avec PLCnext Control. Accélérez le développement de votre application avec la version gratuite de PLCnext Engineer. Ou utilisez votre environnement de programmation habituel. À vous de décider.
Grâce à la simplicité de l'intégration dans le cloud, à la possibilité d'utiliser des logiciels Open Source et au savoir-faire sans cesse croissant de la PLCnext Community, vous bénéficiez ainsi de nouvelles formes de collaboration. Les applications, blocs logiciels, systèmes d'exécution et extensions de fonctions qui en résultent sont disponibles dans le PLCnext Store et permettent d'économiser énormément de temps et d'argent lors de la création d'applications. Ainsi, PLCnext Technology est l'écosystème optimal pour relever votre défi d'automatisation moderne.

PLCnext Control

Capacité en temps réel et possibilité de combiner la norme CEI 61131-3 et les langages évolués PLCnext Control

PLCnext Control est le matériel pour l'écosystème PLCnext Technology. Il permet de réaliser des projets d'automatisation en s'affranchissant des limites imposées par les systèmes propriétaires. Les API basés sur un noyau Linux se caractérisent par leur capacité à fonctionner en temps réel, tant pour CEI 61131-3 que pour les langages évolués tels que C/C++ et Matlab® Simulink®. Le traitement breveté des tâches permet de combiner en une seule tâche le code CEI 61131-3, les langages évolués et les outils basés sur les modèles.
Connectez-vous directement au Proficloud.io ou à tout autre cloud et intégrez des services cloud individuels. Utilisez les données de votre installation pour optimiser vos process. De cette façon, vous augmentez la qualité de vos produits, réduisez les coûts et ne devez pas intervenir dans les installations pendant le fonctionnement. Vos données sont ainsi protégées de manière optimale : PLCnext Control est certifié par le TÜV selon les normes CEI 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile et CEI 62443-4-2. Par ailleurs, les automates AXC F 2152 et AXC F 3152 ont reçu la certification CEI 61850 Ed. 2.1 et CEI 62351-3 de DNV.
PLCnext Control propose des automates évolutifs avec un indice de protection IP20. Des automates modulaires pour les applications de base aux automates haute performance à gestion centralisée, en passant par les périphériques basés sur PC, cette gamme de produits offre toujours une solution adaptée à votre projet. Grâce aux automates modulaires, vous êtes très flexible dans la configuration de votre station. Choisissez parmi une large gamme d'E/S ou étendez les interfaces et fonctionnalités de l'automate avec des modules à raccorder en amont. Si vous souhaitez mettre en œuvre des applications d'IA ou de périphérie, notre gamme propose également du matériel spécialement optimisé à cet effet. Vous pouvez également intégrer de nouvelles technologies comme OPC UA, TSN et 5G grâce au noyau Linux ouvert. PLCnext Control offre donc un haut degré de sécurité pour l'avenir.

E-paper
Nouveau e-paper de PLCnext Technology

Avec ce premier e-paper interactif sur PLCnext Technology, retrouvez toutes les informations au même endroit.
Dans cet e-paper, vous trouverez des boutons qui permettent d'autres interactions. Laissez-vous inspirer par des cas d'application passionnants. Observez de plus près notre matériel avec des illustrations 3D. Renseignez-vous sur les produits dans notre boutique en ligne ou apprenez-en davantage sur les quatre parties de l'écosystème. Vous y trouverez également une multitude de liens complémentaires et de vidéos intégrées sur tous vos sujets préférés.

Vers l'e-paper
E-paper PLCnext Technology
Écran avec extrait du logiciel PLCnext Engineer

Développement accéléré d'applications avec des outils d'ingénierie favoris PLCnext Engineer

Mettez votre PLCnext Control plus rapidement en service !
La programmation holistique au sein d'une seule interface permet de réaliser d'énormes économies de temps et d'argent.
Avec la plateforme logicielle PLCnext Engineer extensible de manière personnalisée grâce à des modules fonctionnels, vous disposez d'un logiciel gratuit pour toutes les tâches d'ingénierie pour PLCnext Control :

  • Configuration
  • Programmation selon CEI 61131-3
  • Visualisation
  • Diagnostic

En combinant toutes les fonctions essentielles du processus d'ingénierie dans un seul pack logiciel, l'ensemble de la conception peut être mis en œuvre dans un seul environnement d'ingénierie.
Ce faisant, l'outil d'ingénierie flexible n'est pas uniquement un outil tout-en-un pour la programmation classique parce qu'il réunit toutes les fonctions fondamentales pour les processus d'ingénierie au sein d'un logiciel. Le logiciel propose également en plus un maniement confortable pour la connexion de programmes en langages évolués et pour l'automatisation standard.
Profitez de la possibilité d'utiliser votre environnement de programmation habituel ! Avec PLCnext Engineer, nous vous proposons une possibilité simple pour configurer vos réseaux PROFINET, intégrer des programmes en langages évolués ou des modèles MATLAB® Simulink® et les mettre en service et les administrer sur un PLCnext Control.
Adaptées à votre application, des fonctions supplémentaires telles qu'une solution de sécurité, une visionneuse MATLAB® Simulink® ou un générateur de visualisation peuvent être facilement intégrées à la plateforme d'ingénierie.
Accélérez également le développement de vos applications en utilisant des solutions prêtes à l'emploi et des modules logiciels de PLCnext Store. Adaptez le logiciel à vos besoins individuels. Grâce à l'architecture modulaire de PLCnext Engineer, aucune limite ne vous est imposée.

Des possibilités de programmation illimitées

Écran avec le logiciel Matlab Simulink
Écran avec logiciel CODESYS
Écran avec le logiciel Eclipse®
Écran avec le logiciel Podman
Écran avec le logiciel Matlab Simulink

Matlab Simulink® est un environnement logiciel de la société The MathWorks Inc. qui sert à la modélisation graphique, à la simulation, au développement et à la mise en œuvre de systèmes dynamiques et d'algorithmes de régulation. En association avec PLCnext Technology, Simulink permet aux ingénieurs de créer une logique d'automatisation sophistiquée sans avoir à recourir à la programmation classique des API. Avec PLCnext Target for Simulink, les modèles peuvent être directement convertis en blocs fonctionnels conformes à la norme CEI 61131-3 ou en programmes PLCnext Engineer, puis exécutés sur PLCnext Control. Cette intégration transparente fait le lien entre le développement basé sur des modèles et l'automatisation industrielle. Elle permet ainsi d'optimiser le développement, de réduire les erreurs et de raccourcir les délais de mise sur le marché.

Écran avec logiciel CODESYS

CODESYS est un environnement de développement puissant et largement répandu qui permet de réaliser des projets de commande de manière flexible et intuitive dans la norme CEI 61131-3. Grâce à son architecture ouverte, ses bibliothèques complètes et ses outils de visualisation intégrés, CODESYS est également un excellent complément à l'univers de PLCnext Technology. Combinez votre environnement de développement CODESYS familier avec les avantages et l'ouverture de PLCnext Technology. Complétez votre application CODESYS avec la flexibilité et les performances du C++ en temps réel. Connectez n'importe quelle application à l'environnement temps réel CODESYS grâce à l'intégration transparente du Global Data Space (GDS) de votre PLCnext Control avec CODESYS.

Écran avec le logiciel Eclipse®

La PLCnext Technology Toolchain est la solution idéale pour tous ceux et celles qui souhaitent repenser l'automatisation industrielle. Elle offre aux développeuses et développeurs la liberté d'utiliser des langages modernes tels que C++ et C#, tant pour les applications en temps réel que pour celles qui ne le sont pas. Grâce à des outils performants tels que PLCnext CLI, un module complémentaire pour Eclipse® et une extension Visual Studio®, Toolchain s'intègre parfaitement dans les environnements de développement établis et garantit un flux de travail fluide. Que ce soit sous Windows ou Linux, la PLCnext Technology Toolchain offre une flexibilité et une ouverture maximales pour des solutions d'automatisation individuelles. La programmation classique des API devient ainsi une expérience d'ingénierie tournée vers l'avenir, ouverte, connectée et sans limites.

Écran avec le logiciel Podman

Avec Podman sur PLCnext Control, Phoenix Contact élève l'automatisation industrielle à un nouveau niveau : flexible, conteneurisée et pérenne. En tant que moteur de conteneurs léger et compatible avec Docker, Podman permet de déployer et de gérer facilement des applications directement sur l'automate, sans surcharge supplémentaire ni démon root. Depuis la version 2023.0 du firmware, Podman fait partie intégrante du système d'exploitation PLCnext Technology et offre aux développeuses et développeurs une liberté totalement nouvelle : qu'il s'agisse de Node-RED, de communication OPC UA ou de microservices individuels, quelques instructions suffisent pour démarrer, gérer et exploiter automatiquement des applications conteneurisées.

Cette intégration fait de PLCnext Control la plateforme idéale pour les solutions d'automatisation modernes et modulaires : ouverte aux outils open source, sécurisée grâce à des conteneurs sans root et prête à répondre aux exigences de l'industrie 4.0. Opter pour Podman dans PLCnext Technology, c'est choisir une flexibilité maximale, une évolutivité simple et une architecture tournée vers l'avenir.

Échangez des idées, laissez-vous inspirer, participez.
Join and get involved!

Que vous recherchiez des témoignages, des applications, des conseils d'experts, une assistance 24h/24 et 7j/7, des événements et webinaires, des informations sur les lancements de nouveaux produits ou les tendances du secteur, vous trouverez tout dans un même emplacement.

Rejoignez la Community
Programmeur sur un ordinateur portable
Illustration du PLCnext Store avec présentation du modèle d'entreprise

Gains de temps et de coûts dans le développement des applications PLCnext Store

En raison de la progression de la numérisation, les fonctions logicielles complexes dans les projets d'automatisation prennent de plus en plus d'importance. Cela nécessite des compétences logicielles de plus en plus spécialisées dans le développement d'applications. Tous les programmeurs ne disposent pas du savoir-faire nécessaire. Phoenix Contact a créé la place de marché numérique de logiciels PLCnext Store précisément dans ce but.
Le PLCnext Store propose des applications logicielles (applis) avec lesquelles vous pouvez directement et facilement étendre les fonctions de PLCnext Control. Cela permet d'augmenter considérablement l'efficacité de vos processus de développement. Les applications proposées vont des bibliothèques de logiciels pour la programmation accélérée aux applications prêtes à l'emploi qui peuvent être utilisées sans connaissances en programmation.
La transparence du magasin en ligne permet également à d'autres fournisseurs de vendre les applications qu'ils ont développées. Dans le PLCnext Store, vous pouvez obtenir des applications différentes pour chaque application.
Grâce à une offre en croissance dynamique, la variété et les possibilités d'application augmentent constamment. Il n'existe aucune limite aux extensions futures.

Laissez-vous inspirer - le PLCnext Store propose des solutions innovantes et des idées créatives, même pour des besoins hautement spécialisés.

Deux personnes en conversation dans un bureau

Profitez de la connaissance de la foule (Crowd-Knowledge) PLCnext Community

Les progrès de la digitalisation et de la mondialisation rendent possibles et nécessaires de nouveaux types de coopération. Le raccourcissement des cycles de développement des applications et la forte concurrence placent votre entreprise face à de nouveaux défis qu'il est difficile de maîtriser seul. C'est pourquoi Phoenix Contact mise sur une collaboration plus efficace et la connaissance de la foule (Crowd-Knowledge). Avec PLCnext Technology, plusieurs développeurs de disciplines différentes peuvent travailler ensemble sur un même projet. Cela conduit à un développement rapide des applications, en particulier pour les applications complexes. Utilisez des logiciels Open Source, p. ex. de GitHub. Grâce à la Communauté, le code est moins sujet aux erreurs et les corrections de bogues sont disponibles plus rapidement. De cette façon, vous augmentez votre force d'innovation et économisez vos ressources.
Restez en contact avec nous via notre site web PLCnext Community et les canaux de médias sociaux. Soyez le/la premier(ère) à être informé(e) sur les mises à jour de firmware et les nouveaux produits. Échangez à tout moment avec d'autres utilisateurs. Partagez votre expérience ou posez une question sur le forum. La Business Lounge vous propose également les dernières tendances du secteur et des cas d'utilisation « Made with PLCnext Technology » déjà mis en œuvre. Si vous souhaitez approfondir le sujet de l'écosystème PLCnext Technology, un large éventail de tutoriels, de formations en ligne et de webinaires est disponible.

Rejoignez la PLCnext Community ! #iamplcnext #plcnext

Partenariat Phoenix Contact, Yaskawa et Festo

Quand la technologie ouverte rencontre des partenaires solides – PLCnext Technology, une plateforme d'innovation

À l'ère de l'automatisation en réseau, les véritables partenariats sont la clé de l'innovation et du progrès. La PLCnext Technology crée un espace de collaboration qui va au-delà des alliances stratégiques : l'ouverture, la confiance et les valeurs communes constituent la base de solutions pérennes. Les partenaires bénéficient de cycles de développement plus courts, d'une intégration plus efficace et d'un échange actif de savoir-faire.
Les développeurs, distributeurs, universités et partenaires commerciaux contribuent de manière décisive à la diversité et à la force d'innovation de l'écosystème. Grâce à vos propres applications et solutions dans PLCnext Store et PLCnext Community, vous élargissez les fonctionnalités de l'écosystème et permettez des applications individuelles pour différents secteurs. L'architecture ouverte de PLCnext Technology permet l'intégration transparente de différentes technologies et favorise les solutions clients sur mesure.
Le PLCnext Core, un système d'exploitation sous licence, est un autre élément central de la collaboration au sein de l'écosystème. Il permet des solutions de commande flexibles et sécurisées sur des systèmes embarqués et sert de base aux partenaires technologiques pour de nouvelles générations d'appareils. La mise à disposition du code source et l'accès aux ressources de la communauté créent un environnement dans lequel les innovations sont développées et partagées conjointement. PLCnext Technology devient ainsi un écosystème pour l'automatisation collaborative et un modèle pour l'industrie 4.0.

Nous devons mieux utiliser les potentiels existants, pour des développements plus rapides et une force d'innovation accrue.
Le PLCnext Store est conçu pour exploiter l'intelligence collective de l'ensemble de l'industrie.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO et président de la Business Area Industry Management and Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Vos avantages avec la PLCnext Technology

Icônes Collaboration interconnectée
Échange de données circuit imprimé
Homme devant un ciel nocturne avec des étoiles
Ciel nocturne avec des étoiles
Programmeur sur un ordinateur portable
Icônes Collaboration interconnectée

Avec la PLCnext Technology, plusieurs développeurs de différentes générations peuvent travailler indépendamment sur un programme d'automate dans différents langages de programmation. Vous profitez ainsi des avantages de l'univers API classique, de l'ouverture et de la flexibilité de la PLCnext Technology pour le développement rapide d'applications complexes.

Échange de données circuit imprimé

Vous pouvez associer au choix des séquences de programmes de différents langages dans les tâches. La gestion des tâches en instance de brevet de la PLCnext Technology permet aux routines de programmes d'origines différentes, de fonctionner comme un code API CEI -61131 classique - Vos programmes en langage évolué deviennent automatiquement déterministes. La plateforme assure un échange de données cohérent et une exécution synchrone du code du programme.

Homme devant un ciel nocturne avec des étoiles

PLCnext Technology vous permet de créer n'importe quelle combinaison de parties de programme et d'applications complètes, indépendantes et différentes, selon vos souhaits. L'utilisation de logiciels et d'applications Open Source augmente l'efficacité de vos processus de développement. Il n'existe aucune limite aux extensions futures.

Ciel nocturne avec des étoiles

PLCnext Technology vous permet d'intégrer les interfaces et protocoles actuels et futurs pour une communication ouverte dans des systèmes d'automatisation hautement interconnectés. Vous pouvez mettre en œuvre de nouveaux modèles commerciaux basés sur l'Internet des objets en vous connectant directement aux services et aux bases de données basés sur le cloud.

Programmeur sur un ordinateur portable

L'ouverture de PLCnext Technology vous permet d'utiliser le langage de programmation de votre choix, que ce soit CEI 61131 ou un langage évolué. Dans votre environnement de développement familier, tel que PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse ou Visual Studio, développez facilement votre propre solution.

Projets réalisés avec PLCnext Technology

PLCnext Technology est bien plus qu'une grande vision. Aujourd'hui, de nombreux projets sont déjà mis en œuvre dans différentes industries. Nous contrôlons les processus de brassage grâce à des idées de notre Community ou éliminons les mauvaises herbes des voies ferrées en temps réel. Il reste tant à découvrir.

Il est très important pour nous de prendre soin de la sécurité informatique et de rester toujours à jour.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Surveillance des process
Philipp Eiben

Philipp Eiben

Pionnier de l'innovation dans l'automatisation industrielle

PLCnext Technology est à la pointe de l'automatisation industrielle et établit de nouvelles normes en matière d'innovation et de flexibilité. Cet écosystème orienté vers l'avenir réunit les technologies les plus modernes et permet aux entreprises de concevoir leurs processus d'automatisation de manière plus efficace et plus sûre.
En mettant l'accent sur la cybersécurité et la sécurité fonctionnelle, PLCnext Technology propose des solutions robustes qui répondent aux normes de sécurité les plus strictes. L'intégration de l'information en périphérie de réseau et de la gestion des périphériques et des mises à jour permet une gestion transparente et efficace des périphériques et des mises à jour, ce qui améliore considérablement l'efficacité opérationnelle.
Par ailleurs, l'utilisation de l'intelligence artificielle et du contrôle virtuel ouvre de toutes nouvelles possibilités en matière d'automatisation. Ces technologies permettent d'optimiser les processus complexes et de maximiser les performances de production.
PLCnext Technology n'est donc pas seulement un outil mais un partenaire stratégique pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives dans un paysage industriel en rapide évolution.