VAL-SEC-T2-2C-350 - Parasurtenseur de type 2
2905342

Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II pour réseaux biphasés avec N et PE posés de manière combinée (système à 3 fils : L1, L2, PEN), avec contact de signalisation à distance.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Plus de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur compacte de 12 mm seulement par pôle et utilisation sans fusible en amont séparé jusqu'à 315 A gG