VAL-SEC-AGK-25 - Bloc de jonction de dérivation
1452282

Bloc de jonction de dérivation, utilisable uniquement en combinaison avec la série VAL-SEC-T2, tension nominale : 400 V, intensité nominale : 63 A, type de raccordement : raccordement vissé, section assignée : 25 mm2, section : 1,5 mm2 - 25 mm2, coloris : gris

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Permet un câblage simple du parafoudre optimisé en matière de CEM grâce à un complément modulaire
Installation simplifiée grâce à la possibilité d'utilisation d'embouts pour le câblage simple
Complément idéal de la gamme de produits Safe Energy Control T2 grâce à un design uniforme et un nombre de pôles pouvant être assemblés individuellement