VAL-MS 750/30/3+0-FM - Parasurtenseur de type 2
2920272

Protection antisurtension pour systèmes d'alimentation à 4 conducteurs (L1, L2, L3, PEN), constituée d'un élément de base, avec contact FM et fiches de protection, pour le montage sur NS 35.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Utilisation possible dans des réseaux industriels ou des installations d'énergie éolienne (stator) performants grâce à une tension nominale élevée