FLT-CP-N/PE-350
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2859754
Parafoudre encapsulé et enfichable classe I utilisé comme éclateur N/PE avec mécanisme d'amorçage pour déclencher la tension de réponse.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Parafoudres combinés |
Classe d'essai CEI | I / II |
T1 / T2 | |
Types EN | T1 / T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-S |
TT | |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 1 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Courant de service | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Type de raccordement | Blocs de jonction à vis |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 18 mm |
Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 13 ... 2 |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 35,6 mm |
Hauteur | 95 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Graduation | 2 UL |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | N-PE |
Sens de l'action | N-PE |
Tension nominale UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
240 V AC (TT - only N-PE) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 350 V AC |
Courant de charge nominal IL | 125 A (< 55 °C) |
Courant résidual IPE | ≤ 0,01 mA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 100 kA |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 50 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 2500 kJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 100 kA |
Capacité de suppression du courant de suite lfi | 100 A (350 V AC) |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,5 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 1,5 kV (pour In) |
≤ 1 kV (pour 10 kA) | |
≤ 0,9 kV (à 5 kA) | |
≤ 0,8 kV (pour 3 kA) | |
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
Réponse au TOV pour UT | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente MCOV (N-G) | 264 V AC |
Courant nominal de décharge In (N-G) | 20 kA |
Circuits de protection | N-G |
Système de distribution d'énergie | Split phase |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Tension limite mesurée MLV (N-G) | 1080 V |
Courant de suite (L-G) | 200 A (264 V AC) |
Type SPD | 4CA |
Affichage/signalisation à distance UL | |
Tension de service | 125 V AC |
Courant de service AC | 1 A AC |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 40 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 12 ... 2 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 / CEI 61643-11 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2859754 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CL1211 |
GTIN | 4017918956479 |
Poids par pièce (emballage compris) | 385,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 385,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg