FLT 35/3
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2800129
Parafoudre de type 1 / classe I avec éclateur Arc-Chopping encapsulé, tripolaire. Largeur du boîtier : 52,5 mm (3 UL)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Parafoudres combinés |
Classe d'essai CEI | I |
T1 | |
Types EN | T1 |
Système d'alimentation CEI | TT |
TN-C | |
Type | Module pour profilés monobloc |
Nombre de pôles | 3 |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tension nominale UN | 230 V AC (400 V AC) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage min. | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 14,5 mm |
Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 53 mm |
Hauteur | 94 mm |
Profondeur | 65,7 mm |
Graduation | 3 UL |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PA-GF |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | 3L-PEN |
Fréquence nominale fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tension permanente maximale UC | 350 V AC |
Tension permanente maximale UC (L-PEN) | 350 V AC |
Courant résidual IPE | ≤ 0,3 mA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 105 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 35 kA |
100 kA (tous les canaux) | |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 35 kA |
100 kA (tous les canaux) | |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 17,5 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 306 kJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 35 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-N) | 1,5 kA (350 V AC) |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V AC) |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 5 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-PEN) | ≤ 5 kV |
Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 400 A (gL) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-1 |
DIN EN 61643-11 | |
DIN EN 61643-11/A11 | |
Normes/prescriptions | CEI 61643-1 |
Remarque | 2005 |
Normes/prescriptions | DIN EN 61643-11 |
Remarque | 2002 |
Normes/prescriptions | DIN EN 61643-11/A11 |
Remarque | 2007 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2800129 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CL1131 |
GTIN | 4046356496414 |
Poids par pièce (emballage compris) | 502,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 502,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg