AXL SE DOR8 ISO - Module TOR
1768310

Prépare aux exigences du CRA

Axioline Smart Elements, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 8 (indépendant du potentiel), max. 30 V DC, 6 A, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

8 sorties libres de potentiel
Isolation galvanique entre les sorties
Intensité nominale par sortie : 6 A max. (puissance dissipée interne : 1,3 W max.)
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée