Transceiver radio (émetteur et récepteur) avec interface RS-232, RS-485/RS-422, pour bande 900 MHz ISM (Amérique). Jusqu'à 8 entrées analogiques/TOR/d'impulsion et 4 sorties intégrées.
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
Module radio
2902277
Transceiver radio (émetteur et récepteur) avec interface RS-232, RS-485/RS-422, pour bande 900 MHz ISM (Amérique). Jusqu'à 8 entrées analogiques/TOR/d'impulsion et 4 sorties intégrées.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module radio |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
| Courant max. absorbé | 4,1 A |
| Consommation de puissance | 4,1 W (maximum) |
| Numérique | |
| Seuil de commutation tension signal « 0 » | ≤ 2,4 V DC |
| Seuil de commutation tension signal « 1 » | ≥ 2,6 V DC |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Entrée analogique |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (Avec résistance externe) | |
| Résistance d'entrée entrée courant | 10 kΩ |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Entrée TOR |
| Résistance d'entrée entrée courant | 10 kΩ |
| Numérique | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Nombre de sorties | 4 |
| Tension de commutation maximale | 40 V DC |
| Courant de commutation maximal | 500 mA (A commutation M) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Filetage vis | M3 |
| Série: RS-232 | |
| Débit de données | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Type de raccordement | Connecteur femelle SUB-D 9 |
| Format de données/détrompage | asynchrone |
| Contrôle du flux de données / protocoles | RTS/CTS |
| Série: RS-485/RS-422 | |
| Débit de données | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Radio | |
| Direction | Bidirectionnel |
| Fréquence | 900 MHz |
| Plage de fréquence | 902 MHz ... 928 MHz |
| Nombre de groupes | 4 |
| Nombre de voies par groupe | 63 |
| Puissance d'émission | 1 W |
| Puissance d'émission maximale | 30 dBm |
| Sensibilité minimale du récepteur | -110 dBm |
| Fonctions | |
| Modes de fonctionnement | bidirectionnel |
| Wireless | |
| Bande de fréquence | 900 MHz |
| Largeur | 64 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Coloris | vert |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé, avec dissipateur de chaleur en alluminium |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 0 % ... 90 % |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Directive FCC Part 15.247 |
| Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2902277 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNC651 |
| GTIN | 4046356675475 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 343,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 340 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | US |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg