UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/L IM
-
Module interface
2905867
Module VARIOFACE à 16 canaux, pour utilisation avec des cartes Honeywell Experion C300 IOTA (haute tension, numériques) : CX-TDI110 & CX-TDI120. Modèle gauche.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Ces modules VARIOFACE s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs correspondants
Boîtier UM-PRO
Conçu pour le montage sur le côté gauche de l'armoire électrique
Montage sur rail DIN
Voyant LED fusible défectueux
Par canal, activer avec points de contrôle
Un fusible 800 mA enfichable par canal
Alimentation électrique sélectionnable : inter-répartition par canal ou alimentation externe