IB IL SGI 2/F
-
Module Inline
2878434
Module Inline d'entrée analogique pour jauge de contrainte, 2 entrées rapides, raccordement à 4 ou 6 fils
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec 3 mots de données de process, PCP avec 1 mot |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 03 |
| Code ID (déc) | 223 |
| Code de longueur (décimal) | 03 |
| Canal des données de process | 48 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 48 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 48 Bit |
| Canal de paramètres (PCP) | 16 Bit |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 32 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 15 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Potentiels | |
| Consommation de puissance | typ. 0,76 W |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 85 mA |
| typ. 75 mA | |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | typ. 32 mA (avec charge maximale 58,3 Ω à UV = 5 V) |
| typ. 8 mA (sans DMS) | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Logique / périphérique analogique (isolateur numérique) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Terre de fonctionnement / périphérique analogique (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / terre de fonctionnement (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Voies d'entrée pour jauges de contrainte |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Technologie de raccordement | Câble blindé à 6 ou 4 fils, à paires torsadées |
| Tension différentielle de pont Ud | Plage de mesures définie par sélection de la valeur et de la tension de pont |
| Tension de pont U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Visualisation des valeurs mesurées | 15 bits + signe |
| Caractéristiques | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analogique | |
| Description de la sortie | Sortie tension |
| Nombre de sorties | 2 |
| Impédance | > 58,3 Ω (typique ; résistance admissible totale pour DMS) |
| Tension de sortie | typ. 5 V |
| 3,3 V | |
| Courant de sortie | typ. 55 mA (pour UV = 3,3 V) |
| typ. 85 mA (pour UV = 5 V) | |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 48,8 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2878434 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI144 |
| GTIN | 4017918996369 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 153,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 125,94 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
SK 14 - Bloc de jonction de blindage 3025176
-
SK 20 - Bloc de jonction de blindage 3025189
-
SK 35 - Bloc de jonction de blindage 3026463
-
AB-SK - Support 3025341
-
AB-SK 65 - Support 3026489
-
AB-SK/E - Support 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
AK 4 - Bloc de jonction 0404017
-
AKG 4 GNYE - Bloc de jonction 0421029
-
AKG 4 BK - Bloc de jonction 0421032
-
SK 8 - Bloc de jonction de blindage 3025163
Avantages
Raccordement du DMS en technique 4 et 6 fils
2 entrées rapides pour DMS
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Tension d'alimentation des capteurs provenant du bloc de jonction, ne nécessite pas d'alimentation externe
Communication au choix via données de process ou canal de paramètres (PCP)
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Actualisation des données de process synchronisée avec le bus
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg