IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD
-
Module Inline
2878065
Module Inline de sortie analogique, sans accessoires, 8 sorties, 0-10 V, ±10 V, vitesse de transmission 2 Mbauds, raccordement à 2 fils
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type | modulaire |
Module | |
Code ID (déc) | 223 |
Code ID (hex) | DF |
Code de longueur (hexa) | 05 |
Code de longueur (décimal) | 05 |
Canal des données de process | 80 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 10 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 10 Octet |
Longueur de répertoire | 96 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 27 Octet |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 120 mA |
typ. 100 mA | |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 95 mA |
typ. 72 mA |
Analogique: | |
Dénomination sortie | Sorties analogiques |
Technologie de raccordement | à 2 fils (blindés) |
Nombre de sorties | 8 |
Circuit de protection | Protection des sorties contre les transitoires |
Formats de données | IB IL, IB ST, IB RT, représentation normalisée, compatible S7 |
Visualisation de la valeur de sortie | 16 bits (15 bits + signe) |
Mise à jour des données de processus | < 2 ms (en fonction du mode de fonctionnement) |
Charge/charge de sortie Sortie courant | > 2 kΩ |
Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
0 V ... 5 V | |
-5 V ... 5 V | |
Charge/charge de sortie Sortie tension | > 2 kΩ 0,05 % |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Bus local Inline | |
Nombre de voies | 4 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 2 MBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Dessin coté |
|
Largeur | 48,8 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Coloris | vert |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2878065 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRI142 |
GTIN | 4046356048460 |
Poids par pièce (emballage compris) | 154,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 126,54 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg