IB IL 230 PWR IN/F-D-PAC - Module Inline
2878971

Borne d'alimentation Inline, complète avec accessoires (connecteur et champ de repérage), 230 V AC, avec fusible et diagnostic

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Alimentation de la phase L (230 V AC)
Protection de la phase L par un fusible interne
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état