IB ST ZF 24 DI16/4 - Module E/S
2750688

Module INTERBUS-ST d'entrées TOR, 16 entrées, 24 V AC, raccordement à 4 fils, indice de protection IP20, comprenant : Bornes à ressort et bloc électronique

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Protection contre les court-circuits dus à l'alimentation des capteurs
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
16 entrées TOR