AXL SE RTD4 PT100 - Module de température
1088106

Prépare aux exigences du CRA

Axioline Smart Elements, Module de détermination de la température, Saisie des capteurs de température Pt 100, Entrées analogiques capteurs RTD: 4 (Pt 100), connectique: 3 fils, indice de protection: IP20; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

4 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de résistances de mesure de température (Pt 100)
Raccordement des capteurs à 3 conducteurs
Possibilité de raccorder également des capteurs à 2 ou 4 conducteurs
Format des données : représentation normalisée
Résolution : 16 bits
Détection de rupture de fil
Comportement des valeurs de substitution paramétrable pour chaque entrée
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée