Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Ce Smart Element permet le fonctionnement de périphériques courants, avec une interface série sur un système de bus.
AXL SE RS485
-
Module de communication
1088128
Axioline Smart Elements, Module de communication, Transmission série de données, Module de communication; Largeur des données de process : 20 octets, Protocole de transparence; interface: RS-485: 1; Vitesse de transmission: 1 200 bit/s ... 230 400 bit/s; indice de protection: IP20; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
DNV
Identifiant de lhomologation: TAA00003B0RINA
Identifiant de lhomologation: ELE263623XGABS
Identifiant de lhomologation: 24-2510075-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
Un canal d'entrée et de sortie série, en version RS-485
Les données sont transmises en Mode transparent
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 230 400 bit/s
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée