Protection antisurtension du raccordement de service pour configurations Wye 120/208 V AC et 127/220 V AC à protection de 300 kA. Protège sur toutes les phases et dans toutes les directions.
VAL-SQ SE 300-120/208Y /TS
-
Module de remplacement protection antisurtension type 2
2800375
Module de protection antisurtension pour configurations Wye avec 120/208 V AC comme protection d'appareil pour le point d'alimentation. Protège sur toutes les phases et dans toutes les directions. Le boîtier NEMA offre un moniteur avec compteur de surtensions, LED d'état et alarme acoustique avec contact de signalisation à distance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 360 kA.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
UL 1449, 3e édition, septembre 2009
Filtre pour Sine Wave Tracking
Protection en option avec 10 modes de fonctionnement pour électronique sensible