UM- 8RM/KSR-G24/21/SI/PLC
-
Module actif
2900892
Module de sortie VARIOFACE, avec 8 relais miniatures enfichés, avec chacun 1 inverseur et fusible, pour 24 V DC (relais inclus)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Nombre de voies | 8 |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles |
avec équipement | oui |
Propriétés d'isolation: Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 300 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (Isolation de base entre les circuits des contacts de sortie) |
6 kV (Séparation sûre et isolation renforcée entre le circuit d'entrée et les circuits de courant de contacts de sortie) | |
Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC Q | |
Carte E/S adaptée | QY82P |
Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC L | |
Carte E/S adaptée | LY41PT1P |
LY42PT1P |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,9 ... 1,1 |
Plage de tension d'entrée | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Courant d'entrée typique pour UN | 17 mA |
Temps d'amorçage typique | 8 ms |
Temps de retombée typique | 10 ms |
Circuit de protection | Diode de roue libre |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage d'état/voie | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgNi |
Tension de commutation maximale | 250 V AC |
63 V DC | |
Tension de commutation minimale | 12 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 3,9 A (tenir compte du derating) |
Courant de commutation minimal | 10 mA |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 93 W (24 V DC) |
58 W (48 V DC) | |
48 W (60 V DC) | |
975 VA (250 V AC) | |
Fusible de sortie | 4 A Fusible 5x20 (temporisé) |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 14 |
Pas | 2,54 mm |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Alimentat. | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 2 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Largeur | 127 mm |
Hauteur | 112 mm |
Profondeur | 59,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 61010-2-201 |
CEI 60664 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Tenir compte de la puissance de commutation maximale des relais utilisés |
Information pour le fonctionnement | Ne pas effectuer de raccordement mixte de canaux voisins avec des tensions SELV/PELV et des tensions dangereuses au contact. |
Information pour le fonctionnement | Les sorties ne sont pas adaptées au câblage de différents conducteurs extérieurs. Le total des tensions de commutation utilisées avec des sorties voisines ne doit pas dépasser la valeur de la tension assignée d'isolement |
Information pour le fonctionnement | Les exigences nécessaires de l'application pour l'isolation (de base ou renforcée) par rapport aux modules voisins (vers les rails DIN) doivent être réalisées avec des mesures adaptées, (p. ex. avec des plaques de séparation). |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2900892 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK2191 |
Page catalogue | Page 565 (C-7-2015) |
GTIN | 4046356545112 |
Poids par pièce (emballage compris) | 435 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 434,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
Largeur de 127 mm seulement
Diode de polarisation
Voyant de tension d'alimentation (LED)
LED de diagnostic et d'état et diode roue libre pour chaque chemin de signal
Fusible pour chaque circuit de sortie comme protection contre les courts-circuits
Relais miniatures enfichables avec chacun un contact inverseur avec ou sans actionnement manuel verrouillable
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg