UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB
-
Module actif
2311030
Module relais, avec 8 relais miniatures, avec chacun un inverseur, enfiché, pour 24 V DC (relais inclus)
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Type de produit | Module à relais |
| avec équipement | oui |
| Propriétés d'isolation: Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation renforcée |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Propriétés d'isolation: Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 260 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 260 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,3 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC (±10 %) |
| Courant d'entrée typique pour UN | 200 mA (Alimentation 200 mA / Courant d'entrée ≤20 mA par signal) |
| Commutation | |
| Type de contact | Contact simple, 1 inverseur |
| Tension de commutation maximale | 150 V AC/DC (Tension de commutation maximale de 230 V AC : la tension de commutation maximale de 230 V est autorisée uniquement en cas d'utilisation du même circuit de protection ! Les sorties ne conviennent pas pour la commutation de différents conducteurs externes.) |
| Intensité permanente limite | 4 A |
| Niveau des automates | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 14 |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 12 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Alimentat. | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| DEROG | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Largeur | 61 mm |
| Hauteur | 126 mm |
| Profondeur | 146 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2311030 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK2A91 |
| GTIN | 4046356134958 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 505,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 505 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 90b00a4a-de71-45f3-9f97-0b9b56758dd0 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg