EAC
Identifiant de lhomologation: RU*DE*08.B.01841/19CSA
Identifiant de lhomologation: LR 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 1,2 A |
Module de sortie VARIOFACE, 32 canaux pour actionneurs Yokogawa ADV 551, ADV 561.
Type de produit | Module de transmission |
Nombre de voies | 32 |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
Propriétés d'isolation: Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolement sécurisé, isolation renforcée |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Propriétés d'isolation: Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 300 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 300 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Automate pris en charge YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Carte E/S adaptée | ADV551 |
ADV561 | |
Automate pris en charge YOKOGAWA STARDOM | |
Carte E/S adaptée | NFDV551 |
NFDV561 |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC ±10 % |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,9 ... 1,1 |
Plage de tension d'entrée | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Courant d'entrée typique pour UN | 9 mA (K1 – K32) |
Temps d'amorçage typique | 5 ms (K1 – K32) |
5 ms (K33) | |
Temps de retombée typique | 7 ms (K1 – K32) |
5 ms (K33) | |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage d'état/voie | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation maximale | 250 V AC |
63 V DC | |
Tension de commutation minimale | 12 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 2,8 A (tenir compte du derating) |
Courant de commutation minimal | 10 mA |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 67 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
700 VA (250 V AC) | |
Fusible de sortie | 4 A (par voie) |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Connexion vissée, avec couteau de sectionnement |
Nombre de connexions | 1 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de pôles | 50 |
Remarque | Câbles préconfectionnés utilisables : Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Dessin coté |
|
Largeur | 419,5 mm |
Hauteur | 127,5 mm |
Profondeur | 57 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -15 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 61010-2-201 |
Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 61010-2-201 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Tenir compte de la puissance de commutation maximale des relais utilisés |
Information pour le fonctionnement | Ne pas effectuer de raccordement mixte de canaux voisins avec des tensions SELV/PELV et des tensions dangereuses au contact. |
Information pour le fonctionnement | Les sorties ne sont pas adaptées au câblage de différents conducteurs extérieurs. Le total des tensions de commutation utilisées avec des sorties voisines ne doit pas dépasser la valeur de la tension assignée d'isolement |
Information pour le fonctionnement | Les exigences nécessaires de l'application pour l'isolation (de base ou renforcée) par rapport aux modules voisins (vers les rails DIN) doivent être réalisées avec des mesures adaptées, (p. ex. avec des plaques de séparation). |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2968564 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK219N |
GTIN | 4046356458634 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 459 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 459 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 1,2 A |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 57a66da0-cb20-41b7-89ee-65cfdeb91614 |