HC-M-03-CT-M - Module à élément de contact
1414358

Module à élément de contact, nombre de pôles: 3, contacts de puissance: 3, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement à sertir, 500 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit