HC-M-01-PT-M-16 - Module à élément de contact
1544116

Module à élément de contact, nombre de pôles: 1, contacts de puissance: 1, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement Push-in, 830 V, 76 A, 2,5 mm2 ... 16 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit