SD-WMS 3 (SY) BU
-
Manchon de repérage pour conducteur
0825625
Manchon de repérage pour conducteur, bleu, plage de diamètre de câble: 1,3 ... 3 mm, longitudinal: Symboles, type de montage: enfilage
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Repère pour conducteur imprimé |
Version | Profilé |
Repérage | |
Sens du repérage | longitudinal |
Repérage | Symboles |
Type de montage | enfilage |
Coloris | bleu |
Matériau | Chlorure de polyvinyle |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Composants | exempt de silicone et de cadmium |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 60 °C |
Largeur | 3,2 mm |
Hauteur | 3,6 mm |
Longueur | 3,5 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 1,3 mm ... 3 mm |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Généralités | Veuillez préciser l'inscription souhaitée dans la commande : Commande minimum par inscription : 1 unité d'emballage |
Référence | 0825625 |
Conditionnement | 200 Unité(s) |
Commande minimum | 200 Unité(s) |
Product key | BG222B |
Poids par pièce (emballage compris) | 333 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 333 g |
Numéro du tarif douanier | 49119900 |
Pays d'origine | SE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SORTI 1/10 - Malette d'assortiment 5020425
-
SORTI 2/12 - Malette d'assortiment 5020674
-
SORTI 3/ 7 - Malette d'assortiment 5020645
-
SORTI 3/ 8 - Malette d'assortiment 5020438
-
SORTI 3/18 - Malette d'assortiment 5028731
-
SORTI 4/8 - Malette d'assortiment 5145180
-
SORTI 4/12 - Malette d'assortiment 5020658
-
SORTI 4/24 - Malette d'assortiment 5031524
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg