Matrice pour automate à sertir CF 500 pour cosses isolées, (C ... RCI... et C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2
Automate à sertir
L'automate à sertir CF 500 se caractérise par sa force de sertissage élevée et un design compact. Grâce à ses possibilités de changement rapide et simple des matrices, il convient parfaitement à la mise en œuvre d'une grande diversité de types de contacts jusqu'à 50 mm². L'automate à sertir CF 500 vous permet de rester flexible : sertissez les cosses, cosses plates et embouts en un tournemain.
Matrice pour automate à sertir CF 500, pour embouts (A... et AI...) 0,08 ... 6 mm2
Sertisseur électrique universel, pour matrices de différents éléments de contact
Capot de protection pour automate à sertir CF 500, pour embouts 0,08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)
Capot de protection pour automate à sertir CF 500, pour cosses isolées : 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), pour contacts tournés : 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), pour contacts solaires : 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)
Matrice pour automate à sertir CF 500, pour clips et connecteurs plats (C-SCF... et C-SCM...) 0,5 ... 6 mm2
Pince à sertir pneumatique, pour embouts selon DIN 46228-1: 1992-08 et DIN 46228-4: 1990-09, pour section de conducteur 0,25 - 4 mm2, sertissage trapézoïdal, insertion latérale
Matrice pour automate à sertir CF 500, pour cosses tubulaires 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Ø extérieur 5 mm, Ø intérieur 3 mm, 6 mm2 : Ø extérieur 6,5 mm, Ø intérieur 3,5 mm, 10 mm2 : Ø extérieur 7 mm, Ø intérieur 4,5 mm
Capot de protection pour automate à sertir CF 500, pour cosses : 0,5 mm2 ... 10 mm2 (RC 10), pour cosses tubulaires : 4 mm2 ... 10 mm2 (RCT 10-1, RCT 10-2, RCT 10-3)
Récepteur de cosse pour automate à sertir CF500, pour connecteur plat (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, largeur : 6,3 mm
Avantages
- Commande intuitive avec écran et touches numériques
- Mise en service facile par Plug & Play
- Flexibilité totale grâce à des matrices interchangeables
- Résolution facile du processus de sertissage grâce à un commutateur de commande à pédale
Automate à sertir universel CF 500
Automate à sertir universel pour les types de contacts les plus divers
Réduisez vos coûts grâce à l'automatisation. Avec les automates à sertir compacts et portables CF 500, vous restez flexible et rapide. Différents embouts de matrices interchangeables donnent à l'automate son universalité.
Le processus de sertissage est déclenché au moyen d'un commutateur au pied. Ainsi, les deux mains sont libres pour l'assemblage des conducteurs avec les contacts correspondants.
- Remplacement rapide des embouts de sertissage
- Utilisation mobile grâce à la poignée de transport
- Mode de fonctionnement supplémentaire à deux niveaux pour un traitement aisé et fiable des contacts à sertir