THERMOMARK CARD SET PT PT
-
Kit imprimante à transfert thermique
5147219
Kit d'impression, comprenant : 1 x THERMOMARK CARD, réf. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (sans lecteur CD/DVD interne), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Système d'impression |
Repérage | |
Technologie de marquage | Transfert thermique pour planches et cartes |
Propriétés de l'appareil | |
Largeur d'impression | 104 mm |
Résolution | 300 dpi |
Système d'exploitation | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Interface | Ethernet 10/100 Mbits/s |
Interface | USB 2.0 |
Largeur | 380 mm |
Hauteur | 189 mm |
Longueur | 320 mm |
Coloris | gris |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | 5 °C ... 35 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 80 % |
Référence | 5147219 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | BG1222 |
GTIN | 4046356699822 |
Poids par pièce (emballage compris) | 999 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 999 g |
Numéro du tarif douanier | 84714900 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Support 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Support 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - Support 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Support 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur 0801371
-
TL CASE - Mallette de transport 0800613
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Support 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - Support 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - Support 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - Support 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - Support 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Support 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - Support 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - Support 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Support 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - Support 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - Support 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - Support 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - Support 0830406
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Logiciel 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Logiciel 5146053
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg