CHARX T2CCS-MFC-M4X10-BIT - Kit de réparation
1582285

CHARX connect standard, CCS type 2, Kit de réparation, Accessoires, boîtiers: noir, avec cadre d'enfichage échangeable, avec 5 vis à tête plate M4X10 et à entraînement de sécurité Torx (IPR TORX PLUS®), Avec embout spécial (embout 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) pour tournevis de sécurité, avec partie avant intégrée des contacts DC, pour le changement du cadre d'enfichage des connecteurs de charge côté véhicule, CEI 62196-3

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles