ME-IO 18,8-SKT-10U-32-TBUS-7035 - Kit boîtier
1457074

Boîtier électronique sur rail DIN, avec raccordement à l'avant pour montage sur rail DIN, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), largeur: 18,9 mm, hauteur: 124 mm, profondeur: 76,5 mm, avec 8 blocs de jonction de raccordement à l'avant, à 4 pôles, Push-in, pour 2,5 mm2, intensité nominale : 8 A, 300 V, surface de circuit imprimé: 6500 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Connecteurs de bus sur rail DIN optionnels, pour une communication de module à module aisée
Principe Lock and Release pour verrouillage automatique et déverrouillage intuitif des connecteurs du raccordement frontal
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité
Technologie de raccordement enfichable en façade