FL SWITCH 1000T-8POE-GT-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1026929

Unmanaged PoE Switch 1000 série, 2 Ports SFP 1000 MBit/s, 8 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP30, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 75 °C, Plage de tension d'alimentation: 18 V DC ... 57 V DC

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Autonégociation
Auto-crossing
Plage de température étendue -40 °C ... +75 °C
Plage d'alimentation étendue : 18 ... 57 V DC
LED d'état UOP par port
Alimentation en tension redondante
Détection automatique d'appareils alimentés en courant conformément à IEEE-Standard 802.3at ou 802.3af