AS-WB-F/MOUNT DISPLAY A1 - Fixation d'établi
1193695

Support d'écran à hauteur et inclinaison réglables, avec bras pivotant pour un écran sur l'AS-WORKBENCH-F 90

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Réglage en continu de la hauteur pour un alignement ergonomique
Articulations flexibles pour faire pivoter l'écran
Extension en option avec des bras articulés supplémentaires
Fixation facile avec la solution rapide VESA Quickrelease
Charge maximale : 10 kg