L'ensemble de commutateurs fait partie de la solution modulaire « Blade Intelligence » destinée à la surveillance des pales de rotor des installations d'énergie éolienne (IEE).L'ensemble de commutateurs est une unité d'évaluation comprenant un logiciel d'application. Des capteurs disponibles en tant qu'accessoires saisissent les données de mesure. Une partie des données de mesure est transmise par la communication IO-Link. Les capteurs sont installés dans les pales de rotor de l'installation d'énergie éolienne. Les capteurs et les câbles de raccordement nécessaires sont disponibles en tant qu'accessoires. La communication radio en option peut utiliser deux modules radio (disponibles eux aussi en tant qu'accessoires) ; les raccords correspondants existent sur l'ensemble de commutateurs. Les modules radio sont installés à l'extérieur de l'ensemble de commutateurs.
WIL-BI-IOL-LC
-
Ensemble de commutateurs
1575232
Unité d'évaluation des données des capteurs destinée à la surveillance de charge, de structure et à la surveillance des courants de foudre basée sur le cuivre. Avec logiciel d'application. Communication via Modbus/TCP et PROFINET. Contenu de la livraison, voir « Caractéristiques techniques ».
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Détection à temps des dommages et intervalles d'entretien optimisés grâce à une surveillance permanente
Intégration facile dans les installations existantes grâce à des interfaces ouvertes
Travaux d'entretien prévisibles et adaptation du paramétrage grâce à un accès à distance
Disponibilité maximale des installations d'énergie éolienne, même dans des conditions extrêmes
Utilisation et configuration via interface web