The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 - Ensemble de commutateurs
2403109

Point d'accès WLAN pour atmosphères explosives, servant de solution globale dans un boîtier GFK (matière plastique armée à la fibre de verre), avec alimentation en tension universelle AC 100 V ... 240 V et système d'antenne. Utilisation possible en zone ATEX 2 (ATEX Ex II 3G)

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Convient pour une installation en extérieur grâce à des boîtiers en plastique renforcés à la fibre de verre avec antennes intégrées
Flexibilité dans l'espace grâce à une portée pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres
Sécurité élevée grâce aux standards de sécurité actuels et au chiffrement
Structurer de façon simple et fiable des réseaux WLAN industriels avec une planification intuitive et des concepts de configuration
Sécurité maximale dans les atmosphères explosives de zone 2
Installation aisée grâce à un réseau intégré pour des alimentations avec 100 V AC ... 240 V AC