AI 0,25-6 VT - Embout
2100146

Embout, Longueur zone de contact: 6 mm, longueur de la douille: 10,5 mm, coloris: violet

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
Les embouts AI 0,25... permettent également de traiter des conducteurs de 0,14 mm²