| Type de produit | Embout |
| Classe de conducteur | conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Caractéristiques du produit | En cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique |
| Parfaitement adaptés aux exigences des normes DIN 46228-4 et UL 486F | |
| Température continue / temporaire : +105 °C/+120 °C |
| Raccordement du conducteur | |
| Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Généralités | |
| Longueur (Longueur à dénuder) | 8 mm |
| Embout | |
| Longueur [l1] | 8 mm |
| Diamètre [d1] | 1,7 mm |
| Épaisseur [s1] | 0,15 mm |
| Dessin coté |
|
| Longueur de la douille | 8 mm |
| Longueur zone de contact | 8 mm |
| Longueur à dénuder maximale | 8 mm |
| Diamètre de la douille | 1,7 mm |
| Epaisseur des manchons | 0,15 mm |
| Cote intérieure collet d'isolation | 2,8 mm |
| Couleur | argenté |
| Matériau | CU-DHP |
| Revêtement | étamage galvanique |
| Qualité de surface | étamage galvanique |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |
| Caractéristiques techniques | |
| Longueur de la douille | 8 mm |
| Référence | 2100075 |
| Conditionnement | 1 000 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 000 Unité(s) |
| Product key | BH3412 |
| GTIN | 4067923213685 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,065 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,065 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
| ETIM 10.0 | EC000005 |
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |