SB-8ES6A8AA700S - Embases paroi avant
1314999

M40, Embases paroi avant, série: SB, coudé rotatif, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 6+4+4+PE, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Joint torique axial, codage: Détrompage 1

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
Réduction du temps de raccordement avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Les détrompages mécaniques fiables pour le courant empêchent toute erreur d'enfichage
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel