PRC 20/4-C3-FT25-MS2,5 - Embases paroi avant
1308637

Embases paroi avant, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir, nombre de pôles: 4, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 2,5 mm2, tension de référence: 400 V, courant de référence: 20 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main, domaine d'utilisation: BUS

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Plus de place disponible sur l'avant grâce à la transmission de courants pouvant atteindre 20 A sur un espace réduit
Technologie de verrouillage Duo-Unlock pour une installation et une maintenance plus souples
Utilisation sécurisée dans des conditions ambiantes extrêmes grâce aux indices de protection élevés et à une bonne tenue aux chocs
Maniement simple via les technologies de sertissage et de raccordement vissé éprouvées
Mise en service rapide et sans erreur grâce au détrompage mécanique et couleur