PC 6-16/ 7-G1F-10,16 BK
-
Embase de circuit imprimé
1104277
Embase de circuit imprimé, section nominale: 16 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 76 A (41 A combiné à un connecteur PC 6), tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Ag, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 7, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 7, nombre de connexions: 7, gamme d'articles: PC 6-16/..-G1F, pas: 10,16 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 4,1 mm, nombre de picots par potentiel: 3, système débrochable: COMBICON PC 16, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Embase de circuit imprimé |
Gamme de produits | PC 6-16/..-G1F |
Ligne de produits | COMBICON Connectors XL |
Nombre de pôles | 7 |
Pas | 10,16 mm |
Nombre de connexions | 7 |
Nombre de rangées | 1 |
Nombre de potentiels | 7 |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Nombre de picots par potentiel | 3 |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 76 A (41 A combiné à un connecteur PC 6) |
Tension nominale UN | 1000 V |
Résistance de contact | 0,3 mΩ |
Tension de référence (III/3) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 8 kV |
Tension assignée (III/2) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 8 kV |
Tension de référence (II/2) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 6 kV |
Type de montage | Soudage à la vague |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Bride | |
Couple de serrage | 0,3 Nm ... 0,7 Nm |
Indication de matériau - contact | |
Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | plaquage argent galvanique |
Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Argent (4 - 8 µm Ag) |
Surface métallique zone de contact (couche intermédiaire) | Nickel (2 - 4 µm Ni) |
Surface métallique zone de soudage (couche supérieure) | Argent (4 - 8 µm Ag) |
Surface métallique zone de soudage (couche intermédiaire) | Nickel (2 - 4 µm Ni) |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Information pour le fonctionnement | Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension. |
Dessin coté |
|
Pas | 10,16 mm |
Largeur [w] | 88,88 mm |
Hauteur [h] | 17,5 mm |
Longueur [l] | 34 mm |
Hauteur de montage | 13,4 mm |
Longueur du picot de soudage [P] | 4,1 mm |
Dimensions des picots | 1 x 1,2 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Diamètre de perçage | 1,7 mm |
Contrôle visuel | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des dimensions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Résultat | Essai réussi |
Polarisation et détrompage | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Résultat | Essai réussi |
Utilisation des porte-contacts | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Porte-contacts utilisé Exigence >20 N |
Essai réussi |
Forces d'enfichage et de retrait | |
Résultat | Essai réussi |
Nombre de cycles | 50 |
Force d'enfichage par pôle env. | 14 N |
Force de retrait par pôle env. | 12 N |
Essai thermique | Groupe d'essais C | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Nombre de pôles testé | 8 |
Résistance d'isolement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Groupe d'isolant | I |
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 8 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 8 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 12,5 mm |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 1000 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 8 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 8 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 8 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 6 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 5,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 5,5 mm |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai de durée de vie | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 9,8 kV |
Résistance de passage R1 | 0,3 mΩ |
Résistance de passage R2 | 0,3 mΩ |
Nombre de cycles d'enfichage | 50 |
Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
Contrôle climatique | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
Sensibilité à la chaleur | 105 °C/168 h |
Tension de tenue aux courants alternatifs | 4,26 kV |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la courbe de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Référence | 1104277 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 1 000 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | AAESBB |
GTIN | 4055626970165 |
Poids par pièce (emballage compris) | 34,11 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 20,754 g |
Numéro du tarif douanier | 85366930 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg