The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

MSTB 2,5 HC/ 2-G RD - Embase de circuit imprimé
1835639

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: rouge, intensité nominale: 16 A (voir courbe de derating), tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: MSTB 2,5 HC/..-G, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,23 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5 HC, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques