PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Eléments radio
2701564

Kit de démarrage avec homologation C UL US pour le système radio WIN avec colonnes de signaux, comprenant un maître avec antenne, trois esclaves, neuf éléments à éclairage permanent LED (rouge, jaune, vert), trois éléments de raccordement, trois pieds de montage avec tube intégré, CD logiciel, câble USB (3 m), quatre pieds en caoutchouc et matériel pour le montage mural du maître

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Répéteur pour augmentation de la portée intégré dans chaque élément radio
Complément des piles de signaux existantes sans câblage supplémentaire
Exploitable parallèlement à d'autres applications radio
Acquisition concomitante de jusqu'à 50 éléments radio
Message de perturbation possible par email
Portée d'un élément radio en champ libre jusqu'à 300 m