Un esclave WIN permet de transmettre par radio l'état d'une colonne de signaux à un maître WIN connecté via un câble USB au PC, d'afficher et d'analyser cet état dans le logiciel WIN et de l'enregistrer dans la base de données.
PSD-S WIN SL/UL
-
Eléments radio
2701565
Esclave avec homologation C UL US pour la réalisation ou l'extension du système radio WIN avec colonnes de signaux, 24 V AC/DC, noir
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Répéteur pour augmentation de la portée intégré dans chaque élément radio
Complément des piles de signaux existantes sans câblage supplémentaire
Exploitable parallèlement à d'autres applications radio
Acquisition concomitante de jusqu'à 50 éléments radio
Message de perturbation possible par email
Portée d'un élément radio en champ libre jusqu'à 300 m