HC-COM-17-EBUC - Élément de contact
1408478

Élément de contact, nombre de pôles: 17+PE, taille: COM, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 17, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance, Pour boîtiers plastiques uniquement

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373