VS-15-BU-DSUB-HD-EG - Eléments de contact D-SUB
1655166

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 2, avec 26 contacts de signalisation, type de contact femelle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Densité d'assemblage élevée avec 26 contacts de signalisation dans D-SUB Shell, taille 2
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile