VS-09-ST-DSUB-HD-EG - Eléments de contact D-SUB
1655111

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 1, avec 15 contacts de signalisation, type de contact mâle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage VS-09-...

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Densité d'assemblage élevée avec 15 contacts de signalisation dans D-SUB Shell, taille 1
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile